Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4499 - CAMELLIA japonica 'SOUVENIR DE HENRI GUICHARD'
Nomenclature
VEGECAD - 4499 - CAMELLIA japonica 'SOUVENIR DE HENRI GUICHARD' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'SOUVENIR DE HENRI GUICHARD'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Souvenir de Henri Guichard
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs doubles rose bordé blanc, fin hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grande fleurs doubles élégantes, aux pétales ondulés rose sombre bordé de blanc en Mars-Avril. Les étamines jaunes sont légèrement apparentes. Synonymes : Hikarugenji (qui fait référence à la brillante famille Genji du 12° siècle Shôgun), Herme, Jordans Pride, Longview N°56 ; En chine : Huahuemu, Guanguyuangshi, Lute
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu au Japon, Kantô (F) avant 1859