Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4512 - FICUS carica 'DE DALMATIE'
Nomenclature
VEGECAD - 4512 - FICUS carica 'DE DALMATIE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
FICUS carica 'DE DALMATIE'
LNB
Nom Commun
Figuier de Dalmatie
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Figue vert bronze en juillet et septembre-Octobre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
bronze
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire tailler les branches ayant fructifié
COMM
Commentaire
Fruits excellents, à consommer frais, de 80 à 100g (figue fleur) et 70 à 80g en automne, vert-jaune pyriformes. Bifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole