Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4516 - FICUS carica 'NOIRE DE CAROMB'
Nomenclature
VEGECAD - 4516 - FICUS carica 'NOIRE DE CAROMB' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
FICUS carica 'NOIRE DE CAROMB'
LNB
Nom Commun
Figuier Noire de Caromb
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Figue violet foncé, excellente, en juillet/Automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire tailler les branches ayant fructifié
COMM
Commentaire
Bonne production en juillet et Septembre-Octobre (Bifère). Les figues dautomne, très nombreuses et plus petites, peuvent être sèchées. Fruits petits à moyen de 30 à 40g, très sucrés, savoureux. Goût bien typé. Synonyme : Douqueira Negra, Perroquine
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Italie