Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4518 - FICUS carica 'ROUGE DE BORDEAUX'
Nomenclature
VEGECAD - 4518 - FICUS carica 'ROUGE DE BORDEAUX' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
FICUS carica 'ROUGE DE BORDEAUX'
LNB
Nom Commun
Figuier Rouge de Bordeaux=Pastilière=Hirta du Jap.
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Figue rouge grenat très sucré en été et automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire tailler les branches ayant fructifié
COMM
Commentaire
Bifère. Synonyme : Pastilière ; Hirta du Japon Arbre de taille modeste intéressant pour les petits espaces. Bonne production belles figues attractives et très sucrées en Juin-Juillet et Août à Octobre denviron 60 à 70g. Mûrit pratiquement tous ses fruits. Se consomme fraiche ou en confiture. La plus précoce des figues dautomne avec la ronde de Bordeaux.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Japon