Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
452 - FAGUS sylvatica 'PENDULA'
Nomenclature
VEGECAD - 452 - FAGUS sylvatica 'PENDULA' - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
FAGUS sylvatica 'PENDULA'
LNB
Nom Commun
Hêtre pleureur
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port pleureur, feuillage vert
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Belle arbre souvent aussi large que haut, haut rameaux retombant avec élégance. Peut dépasser 12m à un âge très avancé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole