Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
453 - FAGUS sylvatica 'PURPUREA PENDULA'
Nomenclature
VEGECAD - 453 - FAGUS sylvatica 'PURPUREA PENDULA' - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
FAGUS sylvatica 'PURPUREA PENDULA'
LNB
Nom Commun
Hêtre pourpre pleureur
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port pleureur, feuillage pourpre foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Port retombant régulier très compact. Croissance lente les premières années, plus vigoureux ensuite. Excellent sujet à isoler afin dapprécier son beau port. Peut dépasser 10m à un âge avancé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole