Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
454 - FAGUS sylvatica 'PURPUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 454 - FAGUS sylvatica 'PURPUREA' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
FAGUS sylvatica 'PURPUREA'
LNB
Nom Commun
Hêtre pourpre, Fayard pourpre
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grand arbre à feuilles pourpres
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Peut atteindre 25m avec lage. Peut être conduit en Bonsai.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole