Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
456 - FAGUS sylvatica 'DAWYCK PURPLE'
Nomenclature
VEGECAD - 456 - FAGUS sylvatica 'DAWYCK PURPLE' - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
FAGUS sylvatica 'DAWYCK PURPLE'
LNB
Nom Commun
Hêtre fastigié pourpre DAWYCK PURPLE
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Hêtre fastigié à feuillage pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Ne pas planter des sujets jeunes en racines nues.
COMM
Commentaire
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole