Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4577 - VITIS vinifera 'CHASSELAS ROSE TRAMONTANER'
Nomenclature
VEGECAD - 4577 - VITIS vinifera 'CHASSELAS ROSE TRAMONTANER' - C2/3L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
VITIS vinifera 'CHASSELAS ROSE TRAMONTANER'
LNB
Nom Commun
Vigne Chasselas Tramontaner, Chasselas Rose Royal
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Raisin de table rosé, maturité fin septembre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
GRIMPANTE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver , tous les rameaux secondaires sont taillés à 2-3 bourgeons.Un apport de fumure organique chaque année permet de la maintenir en bon état de végétation et de favoriser la production.
COMM
Commentaire
Très fructifère. Variété ancienne. Maturité fin Septembre quand le fruit se teinte de rose. Chair croquante, succulente et agréablement parfumée. Synonyme : Chasselas rose du Pô, rose Royal, Tramontaner.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; origine Italienne présumée