Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4581 - VITIS vinifera 'MUSCAT DE HAMBOURG'
Nomenclature
VEGECAD - 4581 - VITIS vinifera 'MUSCAT DE HAMBOURG' - C2/3L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
VITIS vinifera 'MUSCAT DE HAMBOURG'
LNB
Nom Commun
Vigne Muscat de Hambourg
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Raisin de table bleu noir, à maturité en octobre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
GRIMPANTE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver , tous les rameaux secondaires sont taillés à 2-3 bourgeons.Un apport de fumure organique chaque année permet de la maintenir en bon état de végétation et de favoriser la production.
COMM
Commentaire
Variété ancienne dorigine inconnue. Cultivée initialement en angleterre en serre sous le nom de Black Muscat of Alexandria. il fut ensuite propagé par Mr Snow de West Park sous le nom de Snows Muscat Hamburgh, celui-ci croyant découvrir une nouvelle variété. Chair ferme bien sucrée, juteuse, finement musquée. Peu sensible aux maladies. Au Nord de la Loire, exposer le pied au Sud ; Sud-Est. Assurer un bon ensoleillement des grappes pour obtenir une bonne coloration.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; origine incertaine