Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4595 - FICUS carica 'VIOLETTE DAUPHINE'
Nomenclature
VEGECAD - 4595 - FICUS carica 'VIOLETTE DAUPHINE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
FICUS carica 'VIOLETTE DAUPHINE'
LNB
Nom Commun
Figuier Violette Dauphine
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Figues violettes en Juillet et Septembre-Octobre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire tailler les branches ayant fructifié
COMM
Commentaire
Hatif, vigoureux et très fertile. Bifère. Forte production de grosses figues attractives. Figues fleurs très abondantes en Juillet denviron 100 à 120g. Chair sucrée et juteuse, fraise clair à ambrée. Figues dautomne en Septembre-Octobre entre 50 et 90g. Bonne résistance au transport. Se consomme fraiche ou en confiture. Synonyme : Boule dor, Rouge dargenteuil
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Provence (F)