Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4598 - FICUS carica 'GRISE DE SAINT JEAN'
Nomenclature
VEGECAD - 4598 - FICUS carica 'GRISE DE SAINT JEAN' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
FICUS carica 'GRISE DE SAINT JEAN'
LNB
Nom Commun
Figuier Grise de Saint Jean
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Excellentes petites figues gris-violet été/automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire tailler les branches ayant fructifié
COMM
Commentaire
Petit arbre très fertile. Bifère. Bonne production hative de très bonnes figues pyriformes attractives, sur une longue période. Figues fleurs très abondantes en Juillet traditionellement à la St Jean denviron 45g. Figues assez abondantes en Juillet et Septembre à Octobre-Novembre denviron 35g. Excellentes fraiches aux deux saisons, fondantes et parfumées. Les figues dautomne peuvent être sèchées. Synonyme : Grise de Marseille, Cotignan, Observantine, Célestine, Coucourelle, Grisette
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole