Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4599 - LIGUSTRUM lucidum 'TRICOLOR'
Nomenclature
VEGECAD - 4599 - LIGUSTRUM lucidum 'TRICOLOR' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
LIGUSTRUM lucidum 'TRICOLOR'
LNB
Nom Commun
Troène tricolore
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage panaché de jaune crème et blanc rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Belle plante persistante verte panachée de rose, crème et blanc. Buisson dressé à cime arrondie. Plante tolérante et facile au jardin. Floraison blanc crème en Août-Septembre suivie de fruits ovals bleu-noir.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole