Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
463 - FORSYTHIA x intermedia 'LYNWOOD'
Nomenclature
VEGECAD - 463 - FORSYTHIA x intermedia 'LYNWOOD' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
FORSYTHIA x intermedia 'LYNWOOD'
LNB
Nom Commun
Forsythia Lynwood, Mimosa de Paris
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaune vif en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Courte, juste après la floraison.
COMM
Commentaire
Le plus populaire par ses dimensions imposantes. Vigoureux, croissance rapide. Fleurs très serrées en Fevrier-Mars. Mutant spontané de F. x intermedia Spectabilis. Genre dédié à William Forsyth, le célèbre directeur du Kensington Royal Palace Garden (GB), fin XVIII°.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Irlande du Nord