Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4636 - FICUS carica 'GOUTTE D'OR'
Nomenclature
VEGECAD - 4636 - FICUS carica 'GOUTTE D'OR' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
FICUS carica 'GOUTTE D'OR'
LNB
Nom Commun
Figuier Goutte d'Or
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grosses figues dorées en fin d'été et automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire tailler les branches ayant fructifié
COMM
Commentaire
Petit arbre très intéressant en petit jardin et en bac. Synonyme : Goutte dor de Carpentras. Excellents fruits doux et sucrés en été et automne . Vigueur moyenne, très fertile. Bifère. Figues fleurs en Juillet denviron 80g. Figues dautomne très abondantes et plaisantes en Septembre-Octobre denviron 60g. Se consomme fraiche et est agréable dans les confitures en raison de la taille modeste de ses graines. La figue dautomne est excellente à sécher. La récolter bien mûr lorsque le suc perle.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Provence (F)