Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4657 - RHODODENDRON hybride 'HORIZON MONARCH'
Nomenclature
VEGECAD - 4657 - RHODODENDRON hybride 'HORIZON MONARCH' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'HORIZON MONARCH'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Horizon Monarch
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bouton rouge s'ouvrant jaune paille, ondulées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Magnifique variété, rustique et vigoureuse. Buisson arrondi compact, au beau feuillage lustré vert foncé. Très belles belles grandes fleurs ondulées, rouges en boutons puis jaune orangé chaud en Avril-Mai en très grandes grappes dressées. Tolère le soleil en sol frais. Hauteur et Largeur : 1,2-1,6m. Hybride entre Nancy Evans et Point Defiance.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Ned Brockenbrough (US)