Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4663 - RHODODENDRON hybride 'LEM'S MONARCH'
Nomenclature
VEGECAD - 4663 - RHODODENDRON hybride 'LEM'S MONARCH' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'LEM'S MONARCH'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Lem's monarch
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Enormes fleurs roses satinées, bouton rose foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Très florifère entre fin Avril et Mai pendant une longue période. Magnifique variété avec ses belles et très grandes grappes coniques de fleurs rouges en boutons puis blanc bordé de rouge rosé carminé. Feuillage sain épais vert foncé mat. tolère des sols et situations difficiles. Hauteur : 1,3-1,8m. Largeur : 1,3-1,8m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Halfdan Lem (US) 1971