Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4664 - RHODODENDRON hybride 'MRS FURNIVALL'
Nomenclature
VEGECAD - 4664 - RHODODENDRON hybride 'MRS FURNIVALL' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'MRS FURNIVALL'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Mrs Furnivall
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grosses fleurs roses à macule rouge port compact
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Superbe buisson bien compact et dense en dôme, rustique, excellent. Très abondantes grappes compactes de grandes fleurs roses marquées de rouge et pourpre foncé en Avril-Mai. Tolère la chaleur et le soleil en sol frais. Hauteur et largeur : environ 1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Anthony Waterer (GB) 1920