Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4684 - PIPTANTHUS laburnifolius = nepalensis
Nomenclature
VEGECAD - 4684 - PIPTANTHUS laburnifolius = nepalensis - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
PIPTANTHUS laburnifolius = nepalensis
LNB
Nom Commun
Cytise toujours vert
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Courte floraison jaune en grappes au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Plante originale. Touffe érigée assez large, dense. Feuillage tri-folié semi-persistant vert bleuté au revers gris vert. Floraison jaune en Avril-Mai en grappes dressées. Bonne plante en isolé, massif. On peut aussi palisser ses branches. Durée de vie limitée, se ressème de temps en temps.
ORGGEO
Origine Géographique
Himalaya ; introduit à Kew Gardens (GB) 1821