Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4687 - RHODODENDRON luteum
Nomenclature
VEGECAD - 4687 - RHODODENDRON luteum - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON luteum
LNB
Nom Commun
Azalée pontique jaune
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaunes très parfumées au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Fleurs jaunes très parfumées en Mai au revers cireux, réunies en grappes rondes. Riche coloration automnale rouge orangé pourpré. Bourgeons dhiver et jeunes pousses collantes. Belle plante vigoureuse. Hauteur : 2-3m. Largeur : 2.2-3.5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Caucase,Nord Turquie,Est Europe; introduit en 1793