Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4701 - HYPERICUM erectum 'GEMO'
Nomenclature
VEGECAD - 4701 - HYPERICUM erectum 'GEMO' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
HYPERICUM erectum 'GEMO'
LNB
Nom Commun
Millepertuis arbustif Gemo
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaune d'or en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance rapide. Très florifère. Ecorce décorative. Synonyme : H. kalmianium Gemo.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu (DK) avant 1987