Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4702 - POTENTILLA fruticosa LOVELY PINK (R) 'Pink Beauty' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4702 - POTENTILLA fruticosa LOVELY PINK (R) 'Pink Beauty' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
POTENTILLA fruticosa LOVELY PINK (R) 'Pink Beauty' cov
LNB
Nom Commun
Potentille arbustive Lovely Pink = Pink Beauty
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose tendre du printemps à l'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, éclaircir les vieux rameaux et diminuer de 1/3 la pousse de l'année
COMM
Commentaire
Hauteur et largeur moyenne : 0,6m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur L. Lenz/C. Davidson (CA)1994