Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4728 - SAMBUCUS nigra BLACK BEAUTY 'Gerda' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4728 - SAMBUCUS nigra BLACK BEAUTY 'Gerda' cov - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SAMBUCUS nigra BLACK BEAUTY 'Gerda' cov
LNB
Nom Commun
Sureau noir Black Beauty
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes feuilles pourpre foncé et Fleurs Roses
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler court les vieilles branches à rajeunir et rabattre d'un tiers les jeunes rameaux pour garder une bonne floraison.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Le feuillage reste bien pourpre toute la saison. Grandes fleurs en ombelles délicates en Mai-Juin, rose puis blanc, au parfum citronné, contrastant avec le feuillage sombre. En été, les baies, pourpre foncé sont appréciées des oiseaux. Tout sol, même médiocre, relativement sec, calcaire. Préferer une exposition ensoleillée pour une bonne coloration. Plante rustique et facile, très décorative.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur East Malling Research (GB)