Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
473 - EUONYMUS japonicus 'MARIEKE'
Nomenclature
VEGECAD - 473 - EUONYMUS japonicus 'MARIEKE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS japonicus 'MARIEKE'
LNB
Nom Commun
Fusain du japon
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage vert foncé brillant marginé de jaune vif
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation Libre dans les massifs
COMM
Commentaire
Touffe arrondie dense à feuillage vert foncé brillant largement bordé de jaune. Bonne plante à isoler, de haie, bac, massif, pour les zones urbaines, le bord de mer, supportant les embruns et poussant à lombre comme au soleil en tout sol.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole