Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4731 - HIBISCUS syriacus 'ELEONORE' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4731 - HIBISCUS syriacus 'ELEONORE' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HIBISCUS syriacus 'ELEONORE' cov
LNB
Nom Commun
Althéa, ketmie des jardins Eléonore, hibiscus
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs blanc pur en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Fleur de 10cm de diamètre. Plante bien vigoureuse, très florifère. la floraison se prolonge assez tard après lété tant quil fait bon. Résiste au sec et au calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur A. Rochoux (F)