Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4732 - ABELIA AUDEROSE (R) 'Minaud' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4732 - ABELIA AUDEROSE (R) 'Minaud' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA AUDEROSE (R) 'Minaud' cov
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rustique, fleurs rose violacé tout l'été, parfumé
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire. Supporte bien la taille.
COMM
Informations
Feuillage persistant, pourpre tout l'hiver. Très florifère, de Juillet à Octobre, rose mauve soutenu. Création Minier diffusée en 2005. C'est une amélioration de la variété 'Edward Goucher', bien persistante en hiver et rustique. Port buissonnant compact et plutôt étalé. Hauteur 1m50 Largeur 1m50 à 2m Intéressant pour bac. Tout sol, même sec, de préférence léger et sain.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2005