Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4742 - CORNUS alba BATON ROUGE (R) 'Minbat' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4742 - CORNUS alba BATON ROUGE (R) 'Minbat' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS alba BATON ROUGE (R) 'Minbat' cov
LNB
Nom Commun
Cornouiller blanc Baton Rouge
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bois rouge vif, feuillage pourpré en automne.
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver pour obtenir un jeune bois coloré.Supporte un rabattage jusqu'à la souche quand la plante est installée depuis plusieurs années. Pour profiter des fleurs tailler tous les 2-3 ans.
COMM
Commentaire
Création Minier diffusée en 2007. Un décor lumineux au coeur de lhiver ! Cornus alba ramifié, bois rouge vif, particulièrement lumineux. Feuillage vert légèrement ondulé, devenant dun superbe pourpré à revers gris rouge à lautomne. Plus résistant sous nos climat que C.SIBIRICA.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2007