Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4782 - LIQUIDAMBAR styraciflua 'GOLDEN SUN' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4782 - LIQUIDAMBAR styraciflua 'GOLDEN SUN' cov - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
LIQUIDAMBAR styraciflua 'GOLDEN SUN' cov
LNB
Nom Commun
Copalme d'Amérique Golden Sun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau bois doré, très décoratif en automne, petit
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire la plupart du temps. Taillez modéremment en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Le bois de lannée est particulièrement jaune orangé brillant. Le feuillage est jaune clair au printemps puis vert en été. Magnifique couleur rouge carmin pourpré à jaune en automne. Cest un remarquable petit arbre pyramidal, excellent pour les petits espaces. Apprécie les sols profonds et les situations ensoleillées abritées.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Bete Sierheesters (NL)