Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4790 - CAMELLIA 'FREEDOM BELL'
Nomenclature
VEGECAD - 4790 - CAMELLIA 'FREEDOM BELL' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA 'FREEDOM BELL'
LNB
Nom Commun
Camélia hybride Freedom Bell
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Longue floraison semi-double rouge corail, petit
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Petite plante rustique, dressée et dense excellente en bac et dans les petits espaces. Mignon petit feuillage pointu vert foncé. Joli floraison originale en étoiles rouge corail aux pétales un peu incurvés et étamines jaunes, de Décembre à Avril.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Nuccio's Nursery, Calif. (US) 1962