Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4792 - VITIS amurensis
Nomenclature
VEGECAD - 4792 - VITIS amurensis - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
VITIS amurensis
LNB
Nom Commun
Vigne ornementale du fleuve Amour
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Magnifique grand feuillage rouge en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire pour former ou controler la végétation.
COMM
Commentaire
Superbes grandes feuilles gaufrées de 12 à 25cm de large, portées par des rameaux rougeâtres. Magnifique coloration automnale brun-ocre virant au rouge cramoisi. Fruits noirs de 8mm de diamètre en Octobre. Découverte par le botaniste Russe C.J. maximowicz en 1854, dans la vallée du fleuve Amour, qui sépare la Sibérie de la Mandchourie.
ORGGEO
Origine Géographique
Mandchourie, vallée du fleuve Amour