Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
481 - FRAXINUS angustifolia 'RAYWOOD'
Nomenclature
VEGECAD - 481 - FRAXINUS angustifolia 'RAYWOOD' - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
FRAXINUS angustifolia 'RAYWOOD'
LNB
Nom Commun
Frêne à feuilles étroites Raywood
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre à grand développement pour alignements
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance très rapide Peut atteindre 20 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Australie