Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4814 - SYRINGA x hyacinthiflora 'MAIDEN'S BLUSH'
Nomenclature
VEGECAD - 4814 - SYRINGA x hyacinthiflora 'MAIDEN'S BLUSH' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA x hyacinthiflora 'MAIDEN'S BLUSH'
LNB
Nom Commun
Lilas à fleurs de jacinthe Maiden's Blush
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belles fleurs simples parfumées rose tendre
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Belle coloration automnale du feuillage. Peut être le meilleur des syringa x hyacinthiflora. Plante remarquable, compacte et très florifère, au parfum envoutant, fleurissant 7 à 10 jours avant les lilas classiques. Hybride entre Syringa oblata var. dilatata et Syringa vulgaris Son obtenteur, le Canadien Skinner, fut un des pionniers avec Miss Isabella Preston à tenter de créer des lilas x hyacinthiflora. Tout sol, sain et drainé. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Frank Leith Skinner (CA)1966