Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
488 - GENISTA lydia
Nomenclature
VEGECAD - 488 - GENISTA lydia - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
GENISTA lydia
LNB
Nom Commun
Genêt de Lydie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Rampant à fleurs jaune vif en Mai- juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Légère après la floraison.
COMM
Commentaire
Végétation étalée touffue et rigide, rameaux recourbés. Développement modéré, très florifère. Supporte le sec et le calcaire. Excellent en rocaille, sur un muret, en bac. Parfait en bord de talus, en groupe ou en association à des petites plantes grises et dorées, comme des santolines, lavandes, helichrysum, etc... Diffusion en France par MINIER en 1965. Synonyme : spathulata
ORGGEO
Origine Géographique
Balkans, Asie Mineure