Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4898 - LEYCESTERIA formosa GOLDEN LANTERNS 'Notbruce' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4898 - LEYCESTERIA formosa GOLDEN LANTERNS 'Notbruce' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
LEYCESTERIA formosa GOLDEN LANTERNS 'Notbruce' cov
LNB
Nom Commun
Arbre aux faisans doré
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage dore, floraison pourpree en fin d'ete
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Bel arbuste Jaune bronzé compact et bien ramifié. Jeunes pousses joliement teintées de rouge. Nombreuses fleurs blanches teintées de pourpre entouées de bractées pourpres en été. Belles grappes de fruits pourpres en automne, très appréciés par les oiseaux. Bois décoratif en hiver. Excellent en massif et en haie comme en isolé. Hauteur : 1,8-2m. Largeur : 1,5-1,8m.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur B. Bruce, Notcutts (GB) avant 2000