Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4900 - AMELANCHIER alnifolia 'OBELISK' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4900 - AMELANCHIER alnifolia 'OBELISK' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
AMELANCHIER alnifolia 'OBELISK' cov
LNB
Nom Commun
Amélanchier
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Forme fastigiée compacte, très florifère
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Laisser libre.
COMM
Commentaire
Editeur : Valkplant
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur De Belder, Kalmthout (B) 1994