Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
491 - GLEDITSIA triacanthos f. inermis
Nomenclature
VEGECAD - 491 - GLEDITSIA triacanthos f. inermis - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
GLEDITSIA triacanthos f. inermis
LNB
Nom Commun
Févier d'Amérique sans épines
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Jaune en automne, très peu épineux
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance moyenne. Peut atteindre 15 m. Le genre est dédié à lallemand Johann Gottlieb Gleditsch, professeur en pharmacie, botaniste et directeur du jardin botanique de Berlin au XVII°.
ORGGEO
Origine Géographique
Centre Amerique du Nord