Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4938 - CHAENOMELES speciosa HOT FIRE (R) 'Minvesu'
Nomenclature
VEGECAD - 4938 - CHAENOMELES speciosa HOT FIRE (R) 'Minvesu' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CHAENOMELES speciosa HOT FIRE (R) 'Minvesu'
LNB
Nom Commun
Cognassier du japon Hot Fire
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Une éruption de fleurs Rouge foncé, étamines jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Taille après la floraison si nécessaire. Entretien très limité.
COMM
Commentaire
Edition Minier diffusée en 2008. Très florifère et de bonne croissance. Plante basse étalée. La floraison est précoce et peut se produire en hiver jusquau début du printemps. Idéal pour éclairer un massif, un avant de haie arbustive, en bordure ou rocaille, ou encore palissé le long dun muret, en bac.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2008