Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
495 - GLEDITSIA triacanthos 'SHADEMASTER'
Nomenclature
VEGECAD - 495 - GLEDITSIA triacanthos 'SHADEMASTER' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
GLEDITSIA triacanthos 'SHADEMASTER'
LNB
Nom Commun
Févier d'Amérique
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Sans épines, vigoureux à rameaux érigés
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire
COMM
Commentaire
Long feuillage vert foncé persistant longtemps.
ORGGEO
Origine Géographique
Etats Unis.