Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4988 - PRUNUS SNOW FOUNTAIN 'Snowfozam'
Nomenclature
VEGECAD - 4988 - PRUNUS SNOW FOUNTAIN 'Snowfozam' - C10/15L 1/2 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS SNOW FOUNTAIN 'Snowfozam'
LNB
Nom Commun
Cerisier à fleurs du Japon Snow Fountain
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Cerisier japonais à fleurs blanches en cascades
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Lake County Nursery (US)