Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
4m³/h (nominal flow), PN25
Lista de materiales
4201107
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión y alta eficiencia, ejecución vertical con conexiones en línea. La bomba centrífuga de alta presión, multietapas y de aspiración normal posee un diseño global especialmente compacto. El eje de la bomba y el eje del motor normalizado IEC están conectados entre sí mediante un acoplamiento de manguito. Un cojinete de bolas con soporte linterna aparte se encarga de que las fuerzas axiales se absorban de forma óptima. El cojinete intermedio del sistema hidráulico y el eje resistente a la corrosión gracias al uso de un manguito de acero inoxidable garantizan una larga vida útil. La carcasa de la bomba y la linterna tienen un revestimiento por cataforesis. Las argollas de transporte especiales montadas en posición fija permiten una instalación sencilla de la bomba. La bomba es apta para el abastecimiento de agua y el aumento de presión (selección de la variante Helix en función del reglamento local), los sistemas de circulación industriales, el agua de proceso y los circuitos de agua de refrigeración. También se puede utilizar en equipos de extinción de incendios, así como en sistemas de lavado y riego. Características especiales/ventajas del producto *Sistema hidráulico 2D/3D soldado por láser y con rendimiento optimizado *Rodetes, difusores y carcasa escalonada resistentes a la corrosión *Piezas hidráulicas con flujo y desgasificación optimizados *Carcasa reforzada de la bomba, con flujo y NPSH optimizados *De reducidas dimensiones y fácil de mantener debido a su construcción compacta *Protección del acoplamiento especialmente robusta Suministro *Bomba centrífuga de alta presión multietapas Wilo-Helix FIRST V *Instrucciones de instalación y funcionamiento *Contrabridas de fundición gris y los tornillos, tuercas y juntas correspondientes en el modelo de bomba PN16 con bridas ovaladas Instrucciones de dimensionamiento *Variante con homologación para el uso de agua potable bajo consulta *Es preciso prever una protección de motor a cargo del propietario o bajo consulta *La posición estándar de la caja de bornes está alineada con la brida de aspiración, pero se puede cambiar si es necesario *La serie completa Helix FIRSTV está equipada con un cierre mecánico con cartuchos fácilmente manejable y una junta estándar que permiten un mantenimiento sencillo *El acoplamiento con espaciador (a partir de 7,5 kW) permite cambiar el cierre mecánico sin necesidad de desmontar el motor. *Las contrabridas se pueden adquirir como accesorios *Los kits de montaje de bypass se pueden adquirir como accesorios
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Ejecución
Vertical
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
X2CrNi18-9
EF004250
Material de la conexión
fundición gris
EF025877
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
7.8 m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
25.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
460 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frecuencia
60 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
Sin
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
otros
EF023093
Motor with extended shaft
no
EF015266
Communication
Sin
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
no
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
no
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
no
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Brida
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 25
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexión 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 25
EF025504
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
25 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF020038
Autocebante
no
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF004265
Longitud de montaje
250.0 mm
EF023086
Altura de la bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF014908
Standard motor
Asincrónico
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
EF016015
With protection against dry running
no
EF008837
Admisión
no
MECHANICAL_SEAL
Cierre mecánico
BQ1EGG
EF023103
Con contrabridas ovales
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ángulo de la primera perforación
45 °
A2
Ángulo de la primera perforación
45 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
18 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
18 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
115 mm
D2
Diámetro exterior de la brida
115 mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
31 mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
31 mm
D21
Diámetro agujero para perno
14 mm
D22
Diámetro agujero para perno
14 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
65 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
65 mm
DN1
Diámetro interior nominal
25 mm
DN2
Diámetro interior nominal
25 mm
F1
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
H1
Altura de la bomba
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensiones
mm
H3
Dimensiones
75 mm
H4
Dimensiones
mm
H5
Dimensiones
20 mm
H6
Dimensiones
mm
K1
Círculo graduado
85 mm
K2
Círculo graduado
85 mm
L1
Dimensiones
125 mm
L2
Dimensiones
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
110 mm
LE5
Length electrical cabinet
110 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
85 mm
LH2
Centre-to-centre holes
85 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
4
N2
Número de agujeros para tornillos
4
Z1
Longitud de trabajo
125 mm
Z2
Longitud de trabajo
125 mm
BF3
Dimensiones
0.00 mm
BF4
Dimensiones
0 mm
BF5
Dimensiones
0.00 mm
BF6
Dimensiones
0 mm
B4
Dimensiones
180 mm
B5
Dimensiones
212 mm
B7
Dimensiones
0 mm
B8
Dimensiones
183 mm
B9
Dimensiones
0 mm
B10
Dimensiones
0 mm
B11
Dimensiones
0 mm
CF1
Dimensiones
0
CF2
Dimensiones
0
DIAMD1
Dimensiones
160 mm
DIAMD2
Dimensiones
10.8 mm
D3
Dimensiones
152 mm
D4
Dimensiones
130 mm
DL1
Dimensiones
13 mm
DL2
Dimensiones
180 mm
H0
Dimensiones
123 mm
H7
Dimensiones
0 mm
H8
Dimensiones
161.0 mm
H9
Dimensiones
35.0 mm
H10
Dimensiones
0
H11
Dimensiones
0.0 mm
H12
Dimensiones
0 mm
L4
Dimensiones
100 mm
L5
Dimensiones
171 mm
L7
Dimensiones
0 mm
L8
Dimensiones
183 mm
L9
Dimensiones
0 mm
L12
Dimensiones
0 mm
R1
Dimensiones
181 mm
B
Ángulo
180 °