Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
506 - HEDERA colchica 'SULPHUR HEART'
Nomenclature
VEGECAD - 506 - HEDERA colchica 'SULPHUR HEART' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
HEDERA colchica 'SULPHUR HEART'
LNB
Nom Commun
Lierre de Colchide Sulphur Heart = Paddy's Pride
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage panaché de jaune au centre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Limitez la végétation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Très beau feuillage de 15 à 20cm irrégulièrement panaché. Plante rustique. Excellent à lombre comme au soleil en tout sol. Très beau, surtout en couvre-sol ou en grimpante sur un petit support. Plante mellifère, portant de nombreux fruits appréciés par les oiseaux en hiver.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; nommée par Boot & Co. (NL) 1968