Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5074 - CAMELLIA x 'NICKY CRISP'
Nomenclature
VEGECAD - 5074 - CAMELLIA x 'NICKY CRISP' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA x 'NICKY CRISP'
LNB
Nom Commun
Camélia hybride Nicky Crisp
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleur semi-double rose clair port compact
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Fleurs charmantes aux pétales ondulés rose clair avec pinceau détamines jaune dor de janvier à Mars. Les étamines restent en place après la floraison. Plante érigée compacte à beau feuillage vert foncé. Excellente variété en massif et dans les petits espaces, en bac. Hybride entre Camellia pitardii et japonica. Synonyme en Chine : Kelisobo.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Obtenteur Mrs A.B. Durrant (N-Z) 1972