Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5075 - CAMELLIA x 'SPRING FESTIVAL'
Nomenclature
VEGECAD - 5075 - CAMELLIA x 'SPRING FESTIVAL' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA x 'SPRING FESTIVAL'
LNB
Nom Commun
Camélia hybride Spring Festival
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Double rose tendre, nain pyramidal bien compact.
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Belle forme pyramidale compacte et florifère à lentretien limité. Abondante floraison double rose tendre entre Février et Avril. Remarquables jeunes pousses rouge-bronze très originales. Plante rustique, excellente variété pour bacs, haies et massifs à mettre en valeur. Hauteur : 1,2-1,6m. Largeur : 0,5-0,8m. Hybride de Camellia cuspidata.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur Toichi Domoto, Calif.(US) 1970