Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
514 - HEDERA helix 'GOLDHEART'
Nomenclature
VEGECAD - 514 - HEDERA helix 'GOLDHEART' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
HEDERA helix 'GOLDHEART'
LNB
Nom Commun
Lierre commun Coeur d'Or ; Goldheart
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grimpant, feuilles vertes à centre jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Coupez les pousses non panachées à leur base. Limitez la végétation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance assez rapide. Feuille trilobées de 4 à 6cm, vert foncé brillant à tache jaune au coeur. Meilleur coloration en sol pauvre, au soleil. à planter en situation abritée, où il prospère mieux. Il apprécie les climats doux. Meilleur en grimpant quen couvre-sol. Synonyme : Oro di Bogliasco
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole