Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5152 - ELAEAGNUS commutata 'ZEMPIN'
Nomenclature
VEGECAD - 5152 - ELAEAGNUS commutata 'ZEMPIN' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
ELAEAGNUS commutata 'ZEMPIN'
LNB
Nom Commun
Chalef argenté Zempin, Baie d'argent Zempin
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Plante très vigoureuse à feuillage argenté
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver
COMM
Commentaire
Très vigoureux Sétend par rejets (Drageonne).
ORGGEO
Origine Géographique
Est de l'Amérique du Nord ; sélection scandinave