Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5184 - CORNUS alternifolia PINKY SPOT (R) 'Minpinky'
Nomenclature
VEGECAD - 5184 - CORNUS alternifolia PINKY SPOT (R) 'Minpinky' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS alternifolia PINKY SPOT (R) 'Minpinky'
LNB
Nom Commun
cornouiller à feuilles alternes
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Panaché de blanc et rose, belle architecture
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Modérée après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Création Minier diffusée en 2007. Floraison blanche en été. Plante vigoureuse et ramifiée, bien touffue dès la base.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2007