Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5185 - SARCOCOCCA ruscifolia 'DRAGON GATE'
Nomenclature
VEGECAD - 5185 - SARCOCOCCA ruscifolia 'DRAGON GATE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
SARCOCOCCA ruscifolia 'DRAGON GATE'
LNB
Nom Commun
Sarcoque à feuilles de Ruscus Dragon Gate
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Plante compacte persistante parfumée en fin hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
printemps
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Feuilles vert foncé, plus étroite que le type. Fleur blanche.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; Récolté par Roy Lancaster (GB) 1980