Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5276 - ACER X ORIENTALIA (R) 'Minorient'
Nomenclature
VEGECAD - 5276 - ACER X ORIENTALIA (R) 'Minorient' - C7/10L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
ACER X ORIENTALIA (R) 'Minorient'
LNB
Nom Commun
Erable Hybride Orientalia
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe petit arbre très coloré au printemps
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Informations
Edition par Minier en 2010. Plante sélectionnée par Christian Peyron au parc du Bois Marquis En Isère. Intermédiaire entre l'érable champêtre (campestris) et de Cappadoce (cappadocicum).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; sélection Christian Peyron (F)