Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
52m³/h (nominal flow), PN16
Lista de materiales
4251172
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución en vertical y con conexiones Inline, con motor EC con regulación electrónica de la clase de eficiencia energética IE5 conforme a IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión, de aspiración normal y alta eficiencia en diseño vertical con conexiones Inline, equipada con motor EC con regulación electrónica de la clase de eficiencia energética IE5 según IEC 60034-30-2. El eje de la bomba y el eje del motor se conectan mediante acoplamiento de manguito. Un rodamiento de bolas de linterna aparte asegura la absorción óptima de las fuerzas axiales. Las argollas de elevación especiales montadas de manera fija permiten instalar la bomba de manera sencilla. La bomba es apta para el abastecimiento de agua, la distribución de agua y el aumento de presión, para los sistemas industriales de circulación, el agua de proceso, los circuitos de refrigeración cerrados y las aplicaciones de calefacción. También se puede utilizar en sistemas de lavado, así como para el riego. Modos de regulación: *Velocidad fija n-c: manual con el botón verde o con ayuda de señales externas *Presión constante p-c, presión diferencial constante ∆p-c, presión variable p-v, presión diferencial variable ∆p-v: Regulación de presión con sensor, ajuste del valor de consigna con el botón verde o con ayuda de señales externas *Regulador PID: otras variables de regulación constante (temperatura, caudal, presión…) con sensor, ajuste de valor de consigna con el botón verde o con ayuda de señales externas El módulo electrónico ofrece distintas funciones: *Detección del valor límite de presión máxima *Detección del valor límite de presión mínima *Detección de falta de agua mediante el sensor de aspiración *Test de caudal cero (circuito abierto) *No-Flow Stop (circuito cerrado) *Detección de marcha en seco *Cálculo del caudal con ayuda de una sonda de presión diferencial *Arranque periódico *Códigos de fallo y de advertencia *Protección ajustable contra sobrecargas *Punto de conexión de módulos CIF de Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) para la conexión a la automatización de edificios *El LED verde indica el estado de la bomba *El LED azul indica que la bomba se ha regulado externamente por una interfaz *Bloqueo de acceso Entrada analógica: *IN (AI 1): entrada, señal de sensor de 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *IN (AI 2): entrada, valor de consigna de 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Entrada digital IN (DI 1): *Externo OFF *Detección de falta de agua mediante entrada binaria Gestión de bombas dobles (2 bombas simples) *Funcionamiento principal/reserva *Alternancia entre las bombas en el funcionamiento principal/reserva tras 24 horas o conmutación automática en caso de avería *Conexión por cable mediante Wilo Net Características especiales/ventajas del producto *Motor EC IE5 y convertidor de frecuencia integrado en combinación con el conjunto hidráulico altamente eficiente Helix *Pantalla LCD a color de 2", tecnología de botón verde de Wilo y Soft-Button con función de volver. El menú de bomba sencillo y claro permite un ajuste cómodo de la bomba. *Interfaces analógica y digital, así como módulo CIF *Regulación inteligente con distintos modos de regulación, incluida la gestión de bombas dobles integrada *Conjunto hidráulico 2D/3D de alta eficiencia, soldado por láser y con rendimiento optimizado (con optimización de caudal y desgasificación) *Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión *Conjunto hidráulico con caudal y desgasificación optimizados *Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados *Diseño fácil de mantener *Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM) Suministro *Bomba centrífuga de alta presión Helix2.0-VE *Instrucciones de instalación y funcionamiento *Helix2.0-VE 2 – 16 (ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como respectivos tornillos, tuercas y juntas Indicaciones sobre el diseño *La serie Wilo-Helix2.0-VE, en función de su ejecución, está equipada con un cierre mecánico fácil de usar (X-Seal) de tipo cartucho y con una junta de serie para un mantenimiento sencillo o con un cierre mecánico de serie. *Para las bombas en las ejecuciones PN 16 y PN 25 se pueden adquirir contrabridas redondas de fundición gris o acero inoxidable, tornillos, tuercas y juntas como accesorios. *Gracias al acoplamiento con espaciador, el cierre mecánico se puede reposicionar rápida y fácilmente sin desmontar el motor (a partir de 5,5 kW). *Módulos CIF insertables opcionales de Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) para la conexión a la automatización de edificios *Conexión opcional de M12 RJ45 CIF Ethernet *Los sensores se pueden adquirir como accesorios: Set de presión diferencial de 4 – 20 mA y set de presión relativa de 4 – 20 mA *Los kits de montaje de baipás se pueden adquirir como accesorios
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Ejecución
0
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
EF004250
Material de la conexión
Acero inoxidable
EF025877
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frecuencia
50. 60 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
instalado
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
0
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
0
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
0
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
°C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Brida
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Conexión 2
Flange;DN80-PN16-EN1092-1
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 80
EF025504
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
80 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF020038
Autocebante
no
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF004265
Longitud de montaje
365.0 mm
EF023086
Altura de la bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Admisión
MECHANICAL_SEAL
Cierre mecánico
EF023103
Con contrabridas ovales
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
A2
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
200 mm
D2
Diámetro exterior de la brida
200 mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
86 mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
86 mm
D21
Diámetro agujero para perno
18 mm
D22
Diámetro agujero para perno
18 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
118 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
118 mm
DN1
Diámetro interior nominal
80 mm
DN2
Diámetro interior nominal
80 mm
F1
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
H1
Altura de la bomba
mm
DM
Diameter motor
170.6 mm
H2
Dimensiones
mm
H3
Dimensiones
0 mm
H4
Dimensiones
mm
H5
Dimensiones
0 mm
H6
Dimensiones
0.0 mm
K1
Círculo graduado
160 mm
K2
Círculo graduado
160 mm
L1
Dimensiones
182.5 mm
L2
Dimensiones
182.5 mm
LE4
Width electrical cabinet
267.4 mm
LE5
Length electrical cabinet
340.4 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
260.2 mm
LH1
Centre-to-centre holes
160 mm
LH2
Centre-to-centre holes
160 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
8
N2
Número de agujeros para tornillos
8
Z1
Longitud de trabajo
0 mm
Z2
Longitud de trabajo
0 mm
BF3
Dimensiones
0.00 mm
BF4
Dimensiones
0 mm
BF5
Dimensiones
0.00 mm
BF6
Dimensiones
0 mm
B4
Dimensiones
0 mm
B5
Dimensiones
0 mm
B7
Dimensiones
0 mm
B8
Dimensiones
0 mm
B9
Dimensiones
0 mm
B10
Dimensiones
0 mm
B11
Dimensiones
0 mm
CF1
Dimensiones
0
CF2
Dimensiones
0
DIAMD1
Dimensiones
0 mm
DIAMD2
Dimensiones
0.0 mm
D3
Dimensiones
0 mm
D4
Dimensiones
0 mm
DL1
Dimensiones
0 mm
DL2
Dimensiones
0 mm
H0
Dimensiones
0 mm
H7
Dimensiones
0 mm
H8
Dimensiones
0.0 mm
H9
Dimensiones
0.0 mm
H10
Dimensiones
0
H11
Dimensiones
0.0 mm
H12
Dimensiones
0 mm
L4
Dimensiones
0 mm
L5
Dimensiones
0 mm
L7
Dimensiones
0 mm
L8
Dimensiones
0 mm
L9
Dimensiones
0 mm
L12
Dimensiones
0 mm
R1
Dimensiones
0 mm
B
Ángulo
0 °