Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5305 - ESCALLONIA 'RED DREAM'
Nomenclature
VEGECAD - 5305 - ESCALLONIA 'RED DREAM' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA 'RED DREAM'
LNB
Nom Commun
Escallonia Red Dream
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compact étalé, fleurs rouge vif en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Arbuste bien compact, bas, étalé, au jeunes pousses rouges devenant vert foncé vernissé. Abondante floraison rose carminé vif de Juin à Août, pouvant remonter en automne. Tolère les embruns. Plante découverte sans nom dans une jardinerie américaine, introduite et nommée par F.N. Kempen (NL).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-Unis avant 1993